Julkaise tuotteesi
Delta k/k 600 Pyöräteline yksipuolinen, vasen 45°, 5pp, 3,0m
Delta k/k 600 Pyöräteline yksipuolinen, vasen 45°, 5pp, 3,0m
    CYKLOS

    Delta k/k 600 Pyöräteline yksipuolinen, vasen 45°, 5pp, 3,0m

    DELTA on moderni pyöräteline joka mahdollistaa runkolukitusta eturengastelineessä. Pyörätelinee muotoilu luo hyvää järjestystä ja helppottaa pyöräpysäköintiä. Pyörätelineen kaari voi myös kulma asentaa. Delta käyteään paljon liityntyäpysäköinneissä, matkakeskuksien yhteydessä, koulujen pihoilla sekä muaalla missä halutaan hyvää pyöräily elämystä joka luo turvallisuutta.
    Tekniset tiedot
    • Koot/pituudet:
      K/k 500mm:
      Cyklos DELTA 2m – 4/8 paikkaa (Tuotenumero 311885) esim. 4 yksipuolinen, 8 kaksipuolinen 2m jaksolla
      Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 paikkaa (Tuotenumero 311884) 
      Cyklos DELTA seinä 2m – 4 paikkaa (Tuotenumero 311813 )
      Cyklos DELTA seinä 2,5m – 5 paikkaa (Tuotenumero 311812)

      K/k 600-700mm:
      Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 paikkaa k/k 600 (Tuotenumero 312160)
      Cyklos DELTA 3m – 5/10 paikkaa k/k 600 (Tuotenumero 312161)
      Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 paikkaa k/k 700 (Tuotenumero 312162)

      Yksi- tai kaksipuolisena ja seinäasennus. Kulmasennus 45° myös mahdollista.

      Kiinnitysvaihtoehdot:
      1. Sovitin + betoniperusta
      2. Valuputki
      3. Betonipersuta, sileäpintainen, maan päälle asennettava

      Materiaali:
      Kuumasinkitty.
      Kuumasinkitty + pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakiovärinä musta RAL 9005.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDELTA-BicycleRack-left-45-singlesided-3000mm-cc600-5bicycles
    • TuoteperheBicycle parking
    • TuoteryhmäBicycle rack DELTA
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-04-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)640
    • Leveys (mm)3000
    • Syvyys (mm)610
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)24
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 -kuvausCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBicycle Racks
    • OmniClass-numero23-11 29 11 11
    • OmniClass-nimikeBicycle Racks
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Irlanti
    Norja
    Ranska
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta