Julkaise tuotteesi
LIGHT kaksipuolinen pyöräkatos 8m, 32 pyörälle
LIGHT kaksipuolinen pyöräkatos 8m, 32 pyörälle
LIGHT kaksipuolinen pyöräkatos 8m, 32 pyörälle
LIGHT kaksipuolinen pyöräkatos 8m, 32 pyörälle
LIGHT kaksipuolinen pyöräkatos 8m, 32 pyörälle
    CYKLOS

    LIGHT kaksipuolinen pyöräkatos 8m, 32 pyörälle

    LIGHT on uuden tyyppinen sääsuoja ja hienosti viimestelty, toimii pyöräkatoksena ja suojana latauspaikoille. 
    Lasimaisuus, kapenevat jalustat, yksityiskohdat ruostumattomasta teräksestä herättävät ajatuksen nykyaikaisuudesta joka soveltuu julkisiin ympäristöihin ja rakennuksiin kaikkialla pohjoismaissa.

    Tekniset tiedot
    • Tuotenumero

      143786 Cyklos LIGHT matala 4m. 1 osa – yksink./kaksink. 143772 Cyklos LIGHT matala 4m. jatko-osa – yksink./kaksink. 143777 Cyklos LIGHT korkea 4m. 1 osa – yksink./kaksink. 143776 Cyklos LIGHT korkea 4m. jatko-osa – yksink./kaksink.

      LIGHT katos on 4:än metrin jaksoissa, 4/8/12/20/24m j.n.e. LIGHT katos myös 3,0m jaksoissa. Korkea malli suunniteltu autoille, esim. sähköautojen latauspisteet. (Tolppien vakiovälimitta, k/k 4m, muut mitat erikoistilauksena.)

      - Vesikouru LED-valaistus - Sisäänrakennettu aurinkokenno – SUNLIGHT

      Kiinnitys

      Vaihtoehto 1 – Betoniperusta Vaihtoehto 2 – Valettu betonilaatta

      Materiaali

      Vaihtoehto 1. – Kuumasinkitty Vaihtoehto 2. – Pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakiosävynä musta RAL 9005. Vaihtoehto 3. – Kuumasinkitty + Pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakiosävynä musta RAL 9005.

      Tolpat ja katonalusta teräksestä Katos on 8mm harmaasavu säv. UV-kestosuojattu kanavamuovi (PC). Kattolistat ovat ruostumatonta terästä Vesikouru ruostumatonta terästä Mahdolliset suojalevyt pulverimaalattua sinkittyä alumiinia.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLIGHT-BicycleShelter-8000-dubblesided
    • TuoteperheBicycle parking
    • TuoteryhmäCycle shelter LIGHT
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1982
    • Leveys (mm)8000
    • Syvyys (mm)4060
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)1441
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Bike Racks & Shelters
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiSs_40_20_30_20
    • Uniclass 2015 -kuvausCycle parking equipment systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBicycle Racks
    • OmniClass-numero23-11 29 11 13
    • OmniClass-nimikeBicycle Shelters
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Irlanti
    Norja
    Ranska
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta