Julkaise tuotteesi
OMEGA Pyöräteline pidikkeellä/ilman pidikettä
OMEGA Pyöräteline pidikkeellä/ilman pidikettä
OMEGA Pyöräteline pidikkeellä/ilman pidikettä
OMEGA Pyöräteline pidikkeellä/ilman pidikettä
OMEGA Pyöräteline pidikkeellä/ilman pidikettä
OMEGA Pyöräteline pidikkeellä/ilman pidikettä
    CYKLOS

    OMEGA Pyöräteline pidikkeellä/ilman pidikettä

    Helppo ja käytännöllinen polkupyöräteline, jossa on hyvä rungon lukittavuus ja jossa on kaksi vaihtoehtoista asennusmahdollisuutta.
    Polkupyörän voi laittaa joko nojaamaan teräsrenkaaseen, tai vaihtoehtoisesti kiinnittää renkaassa olevaan kumipidikkeeseen.
    Molemmat vaihtoehdot ovat hyviä ja antavat mahdollisuuden lukitukseen samalla kun polkupyörä saa tarvittavan tuen pysyäkseen pystyasennossa.

    Turvallinen pyöräteline
    -Pyörätelineessä on paikka kahdelle polkupyörälle, rakenne on vankka ja kestävä.
    -Runkolukitus kaaren ympäri
    -Tukeva kumipidike takaa hyvän järjestyksen pyöräpysäköinnissä, pyörä pysyy tukevasti pystyssä eikä nojaa telineen päälle, luo hyvää järjestystä eikä luo väärinymmärrystä miten käyttää. 
    -Molemmat vaihtoehdot antavat erittäin hyvät runkolukitusmahdollisuudet

    Pyöräteline joka luo järjestystä
    - OMEGA rajoittaa mahdollisuuksia pyörien väärinasettamisiin, ja takaa näin hyvän järjestyksen polkupyörien säilytysalueella.

    Tekniset tiedot
    • Tuotenumero

      311815 Cyklos OMEGA ilman pidikettä
      300377 Cyklos OMEGA pidikkeellä

      313028 Cyklos OMEGA sähköpistokkeella,ilman pidikettä
      313268 Cyklos OMEGA sähköpistokkeella, pidikeellä

      Telineiden väliin jätetään vähintään 900 mm etäisyys.

      Kiinnitys

      Vaihtoehto 1 – Sovitin + betoniperusta
      Vaihtoehto 2 – Upotettava valuputki

      Materiaali

      Vaihtoehto 1 – Kuumasinkitty
      Vaihtoehto 2 – Kuumasinkitty + pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä.
      Vakiosävynä musta RAL 9005.
      Pyöräkiinnike. 2 kpl ”Lagopur”, puolikovaa liikutettavaa valumuovipidikettä.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteOMEGA-bike-bollard
    • TuoteperheBicycle parking
    • TuoteryhmäBicycle Bollard
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)845
    • Leveys (mm)535
    • Syvyys (mm)115
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_76_08_51
    • Uniclass 2015 -kuvausMetal bollards
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 39 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeManufactured Metal Bollards
    • OmniClass-numero23-11 29 35
    • OmniClass-nimikeBollards
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Irlanti
    Norja
    Ranska
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta