Julkaise tuotteesi
YPSILON Pyöräkatos 6,0m, 16 pp k/k 700mm
YPSILON Pyöräkatos 6,0m, 16 pp k/k 700mm
YPSILON Pyöräkatos 6,0m, 16 pp k/k 700mm
    CYKLOS

    YPSILON Pyöräkatos 6,0m, 16 pp k/k 700mm

    Pyöräkatos YPSILON on kaksipuolinen versio mallista KAPPA. Katos on todella avoin ja valoisa ja ilman päätytolppa.
    Niin kuin KAPPA mallissa on katoksen tehtävä suojata polkupyörää mutta katosta voi myös käyttää sääsuojana moottoripyörille tai puistoissa. Suosittelemme katoksen kanssa pyörätelinettä DELTA. Muita telineitä voi myös käyttää, esim. BETA ja OMEGA.

    Tekniset tiedot
    • Mitat/jaksot

      313357 Cyklos YPSILON 4,5m (Delta k/k 500mm 16 pyörää) (viherkatos valmius)  
      313305 Cyklos YPSILON 5,3m (Delta k/k 600mm 16 pyörää)  
      313347 Cyklos YPSILON 5,5m (Delta k/k 500mm 20 pyörää) (viherkatos valmius)  
      313514 Cyklos YPSILON 6,0m (Delta k/k 700mm 16 pyörää)  
      313331 Cyklos YPSILON 8,5m (Delta k/k 500mm 32 pyörää) (viherkatos valmius)  
      313306 Cyklos YPSILON 10,1m (Delta k/k 600mm 32 pyörää)   
      313359 Cyklos YPSILON 10,5m (Delta k/k 500mm 40 pyörää) (viherkatos valmius)  
      313515 Cyklos YPSILON 11,7m (Delta k/k 700mm 32 pyörää)  
      313358 Cyklos YPSILON 12,5m (Delta k/k 500mm 48 pyörää) (viherkatos valmius)  
      311980 Cyklos YPSILON 15,5m (Delta k/k 500mm 60 pyörää)  
      313599 Cyklos YPSILON 16,5m (Delta k/k 500mm 64 pyörää)
      313516 Cyklos YPSILON 17,3m (Delta k/k 700mm 48 pyörää)

      Muita katos pituuksia k/k 500, k/k 600 ja k/k 700mm, katso kotisivuiltamme taulukkoa pitempiä malleja varten.

      Kiinnitys
      Vaihtoehto 1 – Betoniperusta
      Vaihtoehto 2 – Betonilaatta

      Materiaali
      Pilarit ja katon runko ovat terästä. Kattomateriaali on UV-kestosuojattua 10mm kennomuovia.
      Vaihtoehto 1 – Kuumasinkitty
      Vaihtoehto 2 – Pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä.
      Vaihtoehto 3 – Kuumasinkitty ja pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakiosävy on musta RAL 9005.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteYPSILON-cycle-shelter-6000
    • TuoteperheBicycle parking
    • TuoteryhmäCycle shelter YPSILON
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2300
    • Leveys (mm)6000
    • Syvyys (mm)4050
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)620
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiSs_40_20_30_20
    • Uniclass 2015 -kuvausCycle parking equipment systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBicycle Racks
    • OmniClass-numero23-11 29 11 13
    • OmniClass-nimikeBicycle Shelters
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Irlanti
    Norja
    Ranska
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta