Julkaise tuotteesi
KAPPA Pyöräkatos 6,0m, 8 pyörälle k/k 700mm
KAPPA Pyöräkatos 6,0m, 8 pyörälle k/k 700mm
KAPPA Pyöräkatos 6,0m, 8 pyörälle k/k 700mm
KAPPA Pyöräkatos 6,0m, 8 pyörälle k/k 700mm
    CYKLOS

    KAPPA Pyöräkatos 6,0m, 8 pyörälle k/k 700mm

    Cykloks pyöräkatos KAPPA, muotoilu sekä käytettävyydeltään ihanteellinen julkisissa kohteissa. Katos antaa hyvän suojan polkupyörille sekä lastenvaunuille ja mopoille. Yhdistelemällä DELTA pyöränteline (tai meidän muita malleja) saadan turvallinen sekä hyvän pyöräilyelämyksen, runkolukitus sekä hellä pyörälle.
    Tekniset tiedot
    • Koot/jaksot: 
      300745 Cyklos KAPPA 4,5m (Delta k/k 500mm 8 pyörää) (viherkatos mahdollisuus) 
      313375 Cyklos KAPPA 5,3m (Delta k/k 600mm 8 pyörää)  
      311998 Cyklos KAPPA 5,5m (Delta k/k 500mm 10 pyörää) (viherkatos mahdollisuus) 
      312135 Cyklos KAPPA 6,0m (Delta k/k 700mm 8 pyörää)
      300726 Cyklos KAPPA 8,5m (Delta k/k 500mm 16 pyörää) (viherkatos mahdollisuus) 
      313376 Cyklos KAPPA 10,1m (Delta k/k 600mm 16 pyörää)
      311870 Cyklos KAPPA 10,5m (Delta k/k 500mm 20 pyörää) 
      312551 Cyklos KAPPA 11,7m (Delta k/k 700mm 16 pyörää)
      312093 Cyklos KAPPA 12,5m (Delta k/k 500mm 24 pyörää) (viherkatos mahdollisuus) 
      312581 Cyklos KAPPA 14,9m (Delta k/k 600mm 24 pyörää)
      312083 Cyklos KAPPA 15,5m (Delta k/k 500mm 30 pyörää)
      300748 Cyklos KAPPA 16,5m (Delta k/k 500mm 32 pyörää) (viherkatos mahdollisuus)
      312138 Cyklos KAPPA 17,3m (Delta k/k 700mm 24 pyörää)

      Muita katos pituuksia k/k 500, k/k 600 ja k/k 700mm, katso kotisivuiltamme taulukkoa pitempiä malleja varten.

      Kiinnitys:
      Betoniperusta

      Tolpat ja katon runko ovat terästä. Kattomateriaali on UV-kestosuojattua 10mm kennomuovia.
      Vaihtoehto 1 – Kuumasinkitty
      Vaihtoehto 2 – Pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä.
      Vaihtoehto 3 – Kuumasinkitty ja pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä.

      Vakiosävynä musta RAL 9005. Muut RAL-sävyt onnistuu myös.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecycle-shelter-kappa-6000
    • TuoteperheBicycle parking
    • TuoteryhmäCycle shelter KAPPA
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-01-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2100
    • Leveys (mm)6000
    • Syvyys (mm)1900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)318
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiSs_40_20_30_20
    • Uniclass 2015 -kuvausCycle parking equipment systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBicycle Racks
    • OmniClass-numero23-11 29 11
    • OmniClass-nimikeBicycle Racks and Shelters
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Irlanti
    Norja
    Ranska
    Ruotsi
    Suomi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta