Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Delta k/k 500 Pyöräteline kaksipuolinen, 10pp, 2,5m

Yksilöity viite: DELTA-BicycleRackdualsided-2500mm-cc500-10bicycles
Brändi: CYKLOS
Tuoteperhe: Bicycle parking
Tuoteryhmä: Bicycle rack DELTA
Leveys (mm): 2500
Korkeus (mm): 640
Syvyys (mm): 1340
Julkaisupäivä: 2019-04-03
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
DELTA on moderni pyöräteline joka mahdollistaa runkolukitusta eturengastelineessä. Pyörätelinee muotoilu luo hyvää järjestystä ja helppottaa pyöräpysäköintiä. Pyörätelineen kaari voi myös kulma asentaa. Delta käyteään paljon liityntyäpysäköinneissä, matkakeskuksien yhteydessä, koulujen pihoilla sekä muaalla missä halutaan hyvää pyöräily elämystä joka luo turvallisuutta.

Koot/pituudet:
K/k 500mm:
Cyklos DELTA 2m – 4/8 paikkaa (Tuotenumero 311885) esim. 4 yksipuolinen, 8 kaksipuolinen 2m jaksolla
Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 paikkaa (Tuotenumero 311884)
Cyklos DELTA seinä 2m – 4 paikkaa (Tuotenumero 311813 )
Cyklos DELTA seinä 2,5m – 5 paikkaa (Tuotenumero 311812)

K/k 600-700mm:
Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 paikkaa k/k 600 (Tuotenumero 312160)
Cyklos DELTA 3m – 5/10 paikkaa k/k 600 (Tuotenumero 312161)
Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 paikkaa k/k 700 (Tuotenumero 312162)

Yksi- tai kaksipuolisena ja seinäasennus. Kulmasennus 45° myös mahdollista.

Kiinnitysvaihtoehdot:
1. Sovitin + betoniperusta
2. Valuputki
3. Betonipersuta, sileäpintainen, maan päälle asennettava

Materiaali:
Kuumasinkitty.
Kuumasinkitty + pulverimaalattu tilaajan valitsemalla sävyllä. Vakiovärinä musta RAL 9005.


Materiaali pääasiassa: Galvanized steel
Materiaali toissijaisesti: Powder coated steel
Suunniteltu: Sweden
Valmistettu: Sweden
Nettopaino (kg): 24

BIMobject-luokka: Maisemointi - Outdoor Furniture
IFC-luokitus: Object
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L8141
Uniclass 1.4 Kuvaus: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-20
Uniclass 2.0 Kuvaus: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Kuvaus: Cycle stands and lockers
NBS Reference Koodi: 31-20
NBS Reference Kuvaus: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
KaikkiLuokat Numero: 23-11 29 11 11
KaikkiLuokat Otsikko: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Outdoor Furniture

Nimi Arvo
Application Bicycle parking
Capacity 10
Colour Any RAL color
Intended Function Bicycle parking
Length 2500 mm
Loading Capabilities 10 bicycles
Material Steel
Maximum Loading Capabilities 10 Bicycles
Method Of Installation 1. Adapter + concrete foundation/base 2. Foundation post 3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 2500 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour Any RAL color
Material Steel

BIMobject®