Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
cylinda/products/770d2618-c158-4f5d-943f-86dcecdc3f00
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
Cylinda ovens IBU 86 P
Saatavana Yhdysvallat
Cylinda
Seuraa
Cylinda ovens IBU 86 P
IBU 86 P is a convection oven with extra large oven capacity of 73 liters. It has a barbecue and a meat thermometer and can cook up to three courses at the same time without mixing flavors.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
9001286
Tuoteperhe
Kitchen
Tuoteryhmä
Oven
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2014-01-02
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
595
Leveys (mm)
595
Syvyys (mm)
564
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4006
Asennusohjeet
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Ugnar/Ugn%20IBU%2086%20P.pdf
Tuotesertifiointi
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4006
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Toissijainen materiaali
Lasi
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
40
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi
56
Samankaltaisia tuotteita
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Lataa
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Lataa
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Lataa
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Lataa
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Lataa
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Lataa