Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
cylinda/products/7498959d-a587-4dc7-8235-d18a1e894c07
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
Cylinda ovens IBU 81
Saatavana Yhdysvallat
Cylinda
Seuraa
Cylinda ovens IBU 81
IB 60 is a convection oven with knobs, child lock and a grill function.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
9001294
Tuoteperhe
Kitchen
Tuoteryhmä
Oven
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2014-01-02
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
595
Leveys (mm)
595
Syvyys (mm)
564
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7740
Asennusohjeet
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Ugnar/Ugn%20IBU%2081.pdf
Tuotesertifiointi
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7740
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Toissijainen materiaali
Lasi
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
40
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi
56
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Lataa
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Lataa
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Lataa
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Lataa
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Lataa
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Lataa