Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
cylinda/products/a249f163-b6f0-4b15-8b60-8f08e4cb58ec
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
Cylinda microwave IM 80XL
Saatavana Yhdysvallat
Cylinda
Seuraa
Cylinda microwave IM 80XL
IM 80XL is a large Swedish-made multi-functional microwave oven with both grill and convection cooking.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
9003370
Tuoteperhe
Kitchen
Tuoteryhmä
Microwave
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2014-01-02
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
455
Leveys (mm)
595
Syvyys (mm)
560
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3376
Asennusohjeet
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20XL%20RF%20ver%203.pdf
Tuotesertifiointi
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3376
Tekninen kuvaus
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3376
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Toissijainen materiaali
Lasi
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
37
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi
56
Samankaltaisia tuotteita
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Lataa
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Lataa
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Lataa
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Lataa
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Lataa
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Lataa