Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
cylinda/products/f32a381f-6be1-481e-9f95-af4d99a32b1c
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
Cylinda microwave IM 80L 9003373
Saatavana Yhdysvallat
Cylinda
Seuraa
Cylinda microwave IM 80L 9003373
IM 80L include different programs both auto program, include different programs that suits heating of for example pizza and chicken, it also contains a defrosting program and the Quick Start button.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
9003373
Tuoteperhe
Kitchen
Tuoteryhmä
Microwave
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2014-01-02
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
385
Leveys (mm)
595
Syvyys (mm)
468
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3770
Asennusohjeet
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20L%20RF.pdf
Tuotesertifiointi
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3770
Tekninen kuvaus
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3770
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Toissijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
33
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi
56
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Lataa
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Lataa
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Lataa
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Lataa
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Lataa
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Lataa