Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
cylinda/products/25a5cc5e-3011-4628-98db-b8797b06c75b
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
Cylinda microwave IM 80M
Saatavana Yhdysvallat
Cylinda
Seuraa
Cylinda microwave IM 80M
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
9003377
Tuoteperhe
Kitchen
Tuoteryhmä
Microwave
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2014-01-02
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
382
Leveys (mm)
595
Syvyys (mm)
320
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3379
Asennusohjeet
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20M%20RF.pdf
Tuotesertifiointi
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3379
Tekninen kuvaus
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3379
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Toissijainen materiaali
Lasi
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
20
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi
56
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Lataa
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Lataa
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Lataa
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Lataa
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Lataa
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Lataa