Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
cylinda/products/0af91304-57c8-4381-a65c-f0510366c859
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
Cylinda fridge K 8185
Saatavana Yhdysvallat
Cylinda
Seuraa
Cylinda fridge K 8185
A refrigerator with convenient adjustable interior, large boxes and glass shelves and a fan for more even cooling.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
9101511
Tuoteperhe
Kitchen
Tuoteryhmä
Fridge
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2014-01-02
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
1850
Leveys (mm)
595
Syvyys (mm)
600
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7524
Asennusohjeet
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Kylsk%C3%A5p/K%208185%20RF%20A_plus.pdf
Tuotesertifiointi
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7524
Tekninen kuvaus
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=7524
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Toissijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
75
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi
56
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Lataa
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
Lataa
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Lataa
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Lataa
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV2-488-N_N
4.8
(
9
)
Lataa
Oscartek
Italia Display Case
4.6
(
21
)
Lataa