Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
cylinda/products/9a0eeb7a-5f28-4772-b3b8-062010d32948
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiölaitteet
Cylinda dishwasher DM 610B
Saatavana Yhdysvallat
Cylinda
Seuraa
Cylinda dishwasher DM 610B
DM 610B is a flexible bench disk with dimensions B55xH45xD50. It has 4 programs, one of which is fast and one thats intense at 70 °.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
9200549
Tuoteperhe
Kitchen
Tuoteryhmä
Dishwasher
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2014-01-02
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
450
Leveys (mm)
551
Syvyys (mm)
500
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3436
Asennusohjeet
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Diskmaskiner/Diskmaskin%20DM%20610B%C3%A4nk%20Avh.pdf
Tuotesertifiointi
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3436
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Toissijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
24
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiölaitteet
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi
56
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Lataa
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Lataa
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Lataa
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Lataa
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Lataa
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Lataa