Julkaise tuotteesi
Cylinda dishwasher DM 285 FI
Cylinda

Cylinda dishwasher DM 285 FI

DM 285 Fi is a fully integrated dishwasher for installation supplied without the front cover. The custom wooden door shall measure B 596 x H (max) 717 mm. The DM 285 Fi is very quiet, 44dB, spacious and has a full 8 wash programs include a auto disk, and a normal one-hour program.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite9200813
  • TuoteperheKitchen
  • TuoteryhmäDishwasher
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-01-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)920
  • Leveys (mm)597
  • Syvyys (mm)550
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)41
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56