Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
cylinda/products/7ca3ee51-2d8d-4c3f-a53e-1bd10b78cfeb
Koti
Luokat
Keittiö
Muut laitteet
Cylinda washing machine FT 446
Saatavana Yhdysvallat
Cylinda
Seuraa
Cylinda washing machine FT 446
FT 446 is a washing machine that was developed for Swedish conditions with induction motor that makes it quieter and possible to extend the lifetime
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
9203053
Tuoteperhe
Laundry
Tuoteryhmä
washing machine
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2014-01-02
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
850
Leveys (mm)
595
Syvyys (mm)
585
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3974
Asennusohjeet
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20446.pdf
Tuotesertifiointi
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3974
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Toissijainen materiaali
Lasi
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
73
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Muut laitteet
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi
56
Samankaltaisia tuotteita
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Lataa
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Lataa
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Lataa
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Lataa
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Lataa
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Lataa