Julkaise tuotteesi
Cylinda washing machine FT 372
Cylinda

Cylinda washing machine FT 372

4.2 / 5 tähteä4.2(10 arvostelua)
FT 372 is an easily maintained and spacious washing machine with a high washing capacity of 7 kg which meets the needs of an average-sized family.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite9203154
  • TuoteperheLaundry
  • Tuoteryhmäwashing machine
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-01-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)840
  • Leveys (mm)598
  • Syvyys (mm)540
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)71
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56