Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
cylinda/products/fceca9ef-f924-4c77-a7dc-14a70592e81a
Koti
Luokat
Keittiö
Muut laitteet
Cylinda washing machine FT 386
Saatavana Yhdysvallat
Cylinda
Seuraa
Cylinda washing machine FT 386
FT 386 is an extra roomy washer with a high load capacity to as much as 8 kg. It has a clear display that shows remaining washing time and a child locked panel.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
9203158
Tuoteperhe
Laundry
Tuoteryhmä
washing machine
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2014-01-02
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
840
Leveys (mm)
598
Syvyys (mm)
600
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3977
Asennusohjeet
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20386.pdf
Tuotesertifiointi
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3977
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Toissijainen materiaali
Lasi
Suunniteltu:
Ruotsi
Valmistettu:
Ruotsi
Nettopaino (kg)
75
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Muut laitteet
IFC-luokitus
Kalustuselementti
UNSPSC-nimi
Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi
56
Samankaltaisia tuotteita
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Lataa
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Lataa
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Lataa
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Lataa
Continental Laundry Solutions
LG Titan Pro Commercial Washer
5.0
(
6
)
Lataa
SEPS2BIM
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
3.7
(
9
)
Lataa