Julkaise tuotteesi
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
Norden Cross
    D2.DESIGN

    Norden Cross

    Norden Cross chair is perfectly suitable for modern kitchen or dining room. It will aslo fit in as a standalone chair in a creative workplace. The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest. Elegant wooden legs in oak’s color, provide the chair with a light and elegant look. It is avaiable in the following colors: black, grey, red, white,green, blue, yellow, violet.
    Tekniset tiedot
    • The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest.The seat leans on the stable construction of four oak legs. It is avaiable in the following colors: black, grey, red, white, green, blue, yellow, violet.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenorden_cross
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäChair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-12-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)830
    • Leveys (mm)490
    • Syvyys (mm)410
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
    • Toissijainen materiaaliTammi
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Puola
    Tsekin tasavalta

    Samankaltaisia tuotteita