Julkaise tuotteesi
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
Norden Star
    D2.DESIGN

    Norden Star

    4.5 / 5 tähteä4.5(13 arvostelua)
    Norden Star chair is perfectly suitable for modern kitchen or dining room. It will aslo fit in as a standalone chair in a creative workplace. The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest. Such a comfy seat leans on the stable construction of four beech legs, which guarantee solid support. The simple form provides the chair with a light and elegant look.
    Tekniset tiedot
    • The seat is made of polypropylene and it is lined with soft foam, covered with artificial leather in the color of the backrest.The seat leans on the stable construction of four beech legs. It is avaiable in the following colors: black, grey, red, white, green, blue, yellow, violet.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenorden_star
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäChair
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2014-12-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)815
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)470
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
    • Toissijainen materiaaliPyökki
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Puola
    Tsekin tasavalta