Julkaise tuotteesi
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
    Daisalux

    ATRIA LUMINAIRE

    Luminaire for installation at significant heights and in large indoor spaces. The frame, manufactured in aluminium, in addition to the sink is the support for the electronic system and the optical group. The combined use of specific lenses and aluminium-coated reflectors ensure optimum performance in open area lighting and escape routes. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Suitable for mounting on walls or ceilings.

    Models: ATRIA L22, ATRIA L48

    Tekniset tiedot
    • Characteristics:
      Format: Atria
      Operation: AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Photometric data:
      Luminous flux connected to mains (lm): 1000 - 2500

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteATRIA_L
    • TuoteperheAtria
    • TuoteryhmäLuminaires and specials
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)238
    • Leveys (mm)238
    • Syvyys (mm)56
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliSähköiset & optiset komponentit
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • IFC-luokitusValaisin
    • ETIM-koodiEC001957
    • ETIM-nimiEmergency luminaire
    • UNSPSC-nimiEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-koodi391117