Julkaise tuotteesi
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
BLOCK LUMINAIRE
    Daisalux

    BLOCK LUMINAIRE

    Luminaire with LED technology. Rectangular aluminum body composed of a small size optical assembly consisting of aluminized reflector and polycarbonate diffuser. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Suitable for surface wall mounting.
    Tekniset tiedot
    • Characteristics
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60 Hz-170-320V DC, 24V 50/60 Hz-18/30V DC
      Protection rating: IP43 IK04
      Electrical insulation: Type II

      Luminous flux in emergency (lm): 200

      Luminous flux connected to central battery systems (lm): 200

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBLOCK_L
    • TuoteperheBlock
    • TuoteryhmäLuminaires and specials
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-06-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)92
    • Leveys (mm)184
    • Syvyys (mm)30
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliSähköiset & optiset komponentit
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-koodi391117