Julkaise tuotteesi
HYDRA LD 3P7
HYDRA LD 3P7
HYDRA LD 3P7
HYDRA LD 3P7
    Daisalux

    HYDRA LD 3P7

    Rectangular body with raised edges consisting of a polycarbonate housing and diffuser of the same material. It has an LED light source that can be turned on/off as desired with an independent input (LUM input).

    Mounting Options:
    • Hydra surface
    • Hydra semi-recessed (KSH/KSP)
    • Hydra ceiling flush-mounted (KET)
    • Hydra wall flush-mounted (KEP)
    • Hydra pennant (KET+ KSB)
    • Hydra watertight (KES)
    Tekniset tiedot
    • Format: Hydra Operation: Maintained LED Duration (h): 3 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP42 IK04 Mains lamp: LGPLED Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiMH Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK), Warm white (2900ºK-3300ºK) Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 300 Luminous flux connected to mains (lm): 300
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHYDRA_LD_3P7
    • TuoteperheHydra
    • TuoteryhmäSignalling luminaires
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-04-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)320
    • Leveys (mm)111
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Toissijainen materiaaliSähköiset & optiset komponentit
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-koodi391117