Julkaise tuotteesi
HYDRA LD L3
HYDRA LD L3
HYDRA LD L3
HYDRA LD L3
    Daisalux

    HYDRA LD L3

    Rectangular body with raised edges consisting of a polycarbonate housing and diffuser of the same material. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems.

    Mounting Options:
    • Hydra surface
    • Hydra semi-recessed (KSH/KSP)
    • Hydra ceiling flush-mounted (KET)
    • Hydra wall flush-mounted (KEP)
    • Hydra pennant (KET+ KSB)
    • Hydra watertight (KES)
    Tekniset tiedot
    • Format: Hydra Operation: AC/DC LED Colour Tone: Cool white (6000ºK-7000ºK), Warm white (2900ºK-3300ºK) Voltage: 220-230V 50/60Hz, 24V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux connected to mains (lm): 90
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHYDRA_LD_L3
    • TuoteperheHydra
    • TuoteryhmäLuminaires and specials
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-04-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)320
    • Leveys (mm)111
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
    • Toissijainen materiaaliSähköiset & optiset komponentit
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-koodi391117