Julkaise tuotteesi
IKUS-M L
IKUS-M L
IKUS-M L
    Daisalux

    IKUS-M L

    Signalling and evacuation luminaires. Consists of an aluminium section and a signalling plate 320x160 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. The profile that houses the battery and electronic circuit is recessed in the suspended ceiling and secured with a screw-mounting system. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Tekniset tiedot
    • Characteristics: Format: Ikus-M Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteIKUS-M_L
    • TuoteperheIkus
    • TuoteryhmäLuminaires and specials
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-04-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)180
    • Leveys (mm)320
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliSähköiset & optiset komponentit
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-koodi391117
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText