Julkaise tuotteesi
IKUS2211-P L
IKUS2211-P L
IKUS2211-P L
    Daisalux

    IKUS2211-P L

    Signalling and evacuation luminaires. Wall-mounted aluminium profile and a signalling plate 220x110 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems.

    Tekniset tiedot
    • Characteristics:

      Operation: Luminaire 
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC 
      Protection rating: Indoor IP65 IK04
      Colour: Silver grey, Black, White

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteIKUS2211-P_L
    • TuoteperheIkus2211
    • TuoteryhmäLuminaires and specials
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)130
    • Leveys (mm)220
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliSähköiset & optiset komponentit
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus