Julkaise tuotteesi
IKUS2222-S L
IKUS2222-S L
IKUS2222-S L
    Daisalux

    IKUS2222-S L

    Signalling and evacuation luminaires. Consists of an aluminium section and a signalling plate 220x220 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. The profile that houses the battery and electronic circuit is ceiling-mounted and the signalling plate is suspended. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65.
    Tekniset tiedot
    • Characteristics: Format: Ikus2222-S Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: Indoor IP65 IK04
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteIKUS2222-S_L
    • TuoteperheIkus2222
    • TuoteryhmäLuminaires and specials
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-04-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)640
    • Leveys (mm)220
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliSähköiset & optiset komponentit
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-koodi391117