Julkaise tuotteesi
LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS LUMINAIRE
LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS FLUSH-MOUNTED TRIMLESS LUMINAIRE

    Luminaire with LED technology, with cylindrical body and polycarbonate diffuser. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Luminous flux in emergency suitable for centralised AC/DC power systems.  Suitable for flush mounting on suspended ceiling.
    Round trimless flush-mounted.

    Models: Lens L20 (SEN), Lens L30 (SEN), Lens L40 (SEN), Lens L70 (SEN)

    Tekniset tiedot
    • Characteristics: Format: Lens Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC Protection rating: IP20 IK04 Electrical insulation: Type II Photométrie: Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLENS_SEN_L_IN
    • TuoteperheLens
    • TuoteryhmäLuminaires and specials
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-07-09
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliSähköiset & optiset komponentit
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-koodi391117