Julkaise tuotteesi
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
    Daisalux

    ZINER L + KTS

    Emergency luminaire, in a square, aluminium alloy unit with reduced dimensions. The frame, manufactured in aluminium, in addition to the sink is the support for the electronic system and the optical group. The combined use of specific lenses and reflectors ensure optimum performance in open area lighting and escape routes. Suitable for ceiling mounting. Includes part that enables surface conduit electrical installations. Supports AC and DC voltage. Luminaire suitable for centralised AC/DC power systems.

    Tekniset tiedot
    • Characteristics: Operation: Luminaire Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: IP43 IK04 / IP54 IK04 Colour: Aluminium, Black, White Includes part that enables surface conduit electrical installations.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteZINER_L_KTS
    • TuoteperheZiner
    • TuoteryhmäLuminaires and specials
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)120
    • Syvyys (mm)40
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliSähköiset & optiset komponentit
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-koodi391117