Julkaise tuotteesi
ZINER NF LSC
ZINER NF LSC
ZINER NF LSC
ZINER NF LSC
    Daisalux

    ZINER NF LSC

    *Available only in France*
    Luminaire de secours, carré, au design extra-plat. Le châssis, fabriqué en aluminium, est le support du système électronique et de l'ensemble optique, étant également le dissipateur. L'utilisation combinée de lentilles spécifiques et de réflecteurs assurent une performance optimale en éclairage anti-panique et en voies de circulation. Admet une tension alternative et continue. Luminaire convient pour les systèmes d'alimentation centralisés cc/ca. Convient pour montage patère au plafond.

    Tekniset tiedot
    • Caractéristiques: Fonctionnement: Luminaire Tension d'alimentation: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Indice de protection: IP43 IK04 / IP54 IK04 Couleur: Aluminium, Noir, Blanc
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteZINER_LF
    • TuoteperheZiner
    • TuoteryhmäLuminaires and specials
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)120
    • Syvyys (mm)22
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliSähköiset & optiset komponentit
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Hätä ja turvallisuus
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC-koodi391117