Julkaise tuotteesi
Storage Locker 4-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 4-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 4-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 4-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 4-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 4-Tier 300, Convex Steel Door
Storage Locker 4-Tier 300, Convex Steel Door
    Dalform

    Storage Locker 4-Tier 300, Convex Steel Door

    The 4-Tier Locker is most commonly used as a staff or general storage locker.

    The locker features a fully welded frame in 1 mm sheet steel. The doors are available in either 3 mm steel or 10 mm compact laminate, and are fitted with robust piano hinges.

    The lockers are delivered in two different heights and two different depths. They can be ordered with either a flat or a sloping roof, and both leg frames and benches are available as options.


      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viite4-Compartment-Locker-300x500x1700-Convex-Steel-Door
      • TuoteperheStorage
      • TuoteryhmäLocker
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2018-03-15
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)1700
      • Leveys (mm)300
      • Syvyys (mm)500
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliTeräs
      • Suunniteltu:Ruotsi
      • Valmistettu:Ruotsi
      • Nettopaino (kg)45
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
      • IFC-luokitusKaluste
      • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_48
      • Uniclass 2015 -kuvausLockers
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 51 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLockers
      • OmniClass-numero23-21 15 27 13
      • OmniClass-nimikeClothing Shelving and Storage Units
      • CSI UniFormat II -koodiE2010
      • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

      Alueellinen saatavuus

      Eurooppa