Julkaise tuotteesi
Sheet Metal Basket 600
Sheet Metal Basket 600
    Dalform

    Sheet Metal Basket 600

    Practical storage basket designed to create an open and airy cloakroom environment. Equipped with two double hooks per section and mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions: H 200 mm, D 240 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBasket-Shelf-600-2x300
    • TuoteperheStorage
    • TuoteryhmäCloakroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-10-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)240
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 -kuvausCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStorage Equipment and Systems
    • OmniClass-numero23-21 15 21
    • OmniClass-nimikeCloakroom Units
    • CSI UniFormat II -koodiC
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIORS