Julkaise tuotteesi
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000
    Dalform

    Cloakroom Bench with Shoe Tray 1000

    4.8 / 5 tähteä4.8(6 arvostelua)

    Bench with an integrated shoe rack for optimal air circulation. Seat in 28 mm birch melamine. Available with or without internal dividers, and can be equipped with an optional drip tray and backrest. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions: H 270 mm, D 300 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBench-With-Shoe-Shelf-RT-1000
    • TuoteperheStorage
    • TuoteryhmäCloakroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-10-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)270
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 -kuvausCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStorage Equipment and Systems
    • OmniClass-numero23-21 15 21
    • OmniClass-nimikeCloakroom Units
    • CSI UniFormat II -koodiC
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIORS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa