Julkaise tuotteesi
Metal Cabinet with Melamine Doors 500
Metal Cabinet with Melamine Doors 500
Metal Cabinet with Melamine Doors 500
    Dalform

    Metal Cabinet with Melamine Doors 500

    Lockable cloakroom locker with top-hung doors in birch melamine to conceal stored items. Equipped with two double hooks per section and mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions: H 300 mm, D 250 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCabinet-500-2x250
    • TuoteperheStorage
    • TuoteryhmäCloakroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-10-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)300
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)250
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 -kuvausCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStorage Equipment and Systems
    • OmniClass-numero23-21 15 21
    • OmniClass-nimikeCloakroom Units
    • CSI UniFormat II -koodiC
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIORS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa