Julkaise tuotteesi
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
    Dalform

    Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750

    Durable and versatile cloakroom shelf in 19 mm birch melamine, designed for preschools and schools. Equipped with two double hooks per section and available with or without internal dividers. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions: H 300 mm, D 320 mm (upper shelf 250 mm).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteClothing-Compartment-Shelf-TT-750-3x250
    • TuoteperheStorage
    • TuoteryhmäCloakroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-10-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)300
    • Leveys (mm)750
    • Syvyys (mm)320
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 -kuvausCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStorage Equipment and Systems
    • OmniClass-numero23-21 15 21
    • OmniClass-nimikeCloakroom Units
    • CSI UniFormat II -koodiC
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIORS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa