Julkaise tuotteesi
Clothing Locker 300, Steel Door
Clothing Locker 300, Steel Door
Clothing Locker 300, Steel Door
Clothing Locker 300, Steel Door
Clothing Locker 300, Steel Door
Clothing Locker 300, Steel Door
Clothing Locker 300, Steel Door
    Dalform

    Clothing Locker 300, Steel Door

    The Dalform Clothing locker is equipped with a clothes rail with double hooks. This generous locker offers ample storage space and can be customezed with an optional partition wall if required.

    The locker features a fully welded frame in 1 mm sheet steel. The doors are available in either 3 mm steel or 10 mm compact laminate, and are fitted with robust piano hinges.

    The lockers are delivered in two different heights and two different depths. They can be ordered with either a flat or a sloping roof, and both leg frames and benches are available as options.


      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteClothing-Locker-300x500x1700-Flat-Steel-Door
      • TuoteperheStorage
      • TuoteryhmäLocker
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2018-03-15
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)1700
      • Leveys (mm)300
      • Syvyys (mm)500
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliTeräs
      • Suunniteltu:Ruotsi
      • Valmistettu:Ruotsi
      • Nettopaino (kg)35
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
      • IFC-luokitusKaluste
      • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_48
      • Uniclass 2015 -kuvausLockers
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 51 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLockers
      • OmniClass-numero23-21 15 27 13
      • OmniClass-nimikeClothing Shelving and Storage Units
      • CSI UniFormat II -koodiE2010
      • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

      Alueellinen saatavuus

      Eurooppa