Julkaise tuotteesi
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
Metal Hat Rack 900
    Dalform

    Metal Hat Rack 900

    Well-ventilated hat rack designed for optimal drying of outerwear. Equipped with two double hooks per section and available with or without internal dividers. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions: D 300 mm, H 157 mm (excl. hooks) / 188 mm (incl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHat-Rack-900
    • TuoteperheStorage
    • TuoteryhmäCloakroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-10-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)300
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 -kuvausCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStorage Equipment and Systems
    • OmniClass-numero23-21 15 21
    • OmniClass-nimikeCloakroom Units
    • CSI UniFormat II -koodiC
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIORS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa