Julkaise tuotteesi
School Locker 400, Laminate Door
School Locker 400, Laminate Door
School Locker 400, Laminate Door
School Locker 400, Laminate Door
    Dalform

    School Locker 400, Laminate Door

    The Dalform School Locker comes equipped with two book compartments and a clothes rail with double coat hooks. Its spacious design provides generous storage, with plenty of room for sports gear and personal belongings.

    The locker features a fully welded frame in 1 mm sheet steel. The doors are available in either 3 mm steel or 10 mm compact laminate, and are fitted with robust piano hinges.

    The lockers are delivered in two different heights and two different depths. They can be ordered with either a flat or a sloping roof, and both leg frames and benches are available as options.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteStudent-Clothing-Locker-400x500x1500-Laminate-Door
    • TuoteperheStorage
    • TuoteryhmäLocker
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-03-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1500
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)39
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
    • IFC-luokitusKaluste
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLockers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLockers
    • OmniClass-numero23-21 15 27 13
    • OmniClass-nimikeClothing Shelving and Storage Units
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa