Julkaise tuotteesi
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
    Dalform

    Metal Coat Rack 1000

    Space-efficient and robust coat rack designed for heavy daily use. Equipped with durable hooks. Mounts on walls, wallmounted uprights, or freestanding floor stands.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viiteHook-Strip-1000
      • TuoteperheStorage
      • TuoteryhmäCloakroom
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2018-10-03
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)180
      • Leveys (mm)1000
      • Syvyys (mm)110
      Liittyviä
      • Ensisijainen materiaaliTeräs
      • Toissijainen materiaaliPuu
      • Suunniteltu:Ruotsi
      • Valmistettu:Ruotsi
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
      • IFC-luokitusKaluste
      • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
      • UNSPSC-koodi56
      • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_13
      • Uniclass 2015 -kuvausCloakroom units
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 53 00
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStorage Equipment and Systems
      • OmniClass-numero23-21 15 21
      • OmniClass-nimikeCloakroom Units
      • CSI UniFormat II -koodiC
      • CSI UniFormat II -nimikeINTERIORS