Julkaise tuotteesi
Metal Coat Rack 600
Metal Coat Rack 600
    Dalform

    Metal Coat Rack 600

    Space-efficient and robust coat rack designed for heavy daily use. Equipped with durable hooks. Mounts on walls, wallmounted uprights, or freestanding floor stands.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHook-Strip-600
    • TuoteperheStorage
    • TuoteryhmäCloakroom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-10-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)180
    • Leveys (mm)600
    • Syvyys (mm)110
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Koukut ja ripustimet
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 -kuvausCloakroom units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi41 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStorage Equipment and Systems
    • OmniClass-numero23-21 15 21
    • OmniClass-nimikeCloakroom Units
    • CSI UniFormat II -koodiC
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIORS

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa