Julkaise tuotteesi
BAJ2 Downspout in noisy premises
Danosa

BAJ2 Downspout in noisy premises

Downpout in noisy premises: Thermo-acoustic insulation: High density acoustic membrane with cotton ADVANTAGES: - It avoids premises noise come into the downspout. - It buffers inside noise of the downspout due to mass-spring-mass system. - It improves acoustic quality decreasing downspout noise in 20 dBA. - It gives elasticity to the system avoiding estructural noises. - It isolates the piping. USES: - Engine rooms. - Comercial premises: bakeries, workshops - Daytime shift premises: coffee shops, restaurants, pubs... - Nightime shift premises: restaurants, pubs... - Music premises: pubs, karaokes, nightclubs, wedding and party rooms... - Concert halls, theatres and music schools - Radio studios
Tekniset tiedot
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: - Function: Low frecuency thermoacoustic insulation - Product: ACUSTIDAN - Description: multi-layer panel made of a high density bitumen based membrane and a porous textile layer. - Property: Insert Loss, IL (total solution) - Value: more than 20 dB
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebaj2
  • TuoteperheAcoustic Insulation
  • TuoteryhmäInstallations
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAsphalt
  • Toissijainen materiaaliVilla
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
  • IFC-luokitusVälirakennuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_67_78_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAcoustic duct linings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustic Insulation
  • OmniClass-numero23-21 25 13 11
  • OmniClass-nimikeAcoustical Shells
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING