Julkaise tuotteesi
DANOLIGHT PLUS 2000x3000
Danosa

DANOLIGHT PLUS 2000x3000

Skylight for overhead natural lighting, composed by a 1,5mm thickness and 300mm height galvanized steel plinth with thermal insulation, and a 10mm thickness cellular polycarbonate dome, curved by a steel profile. ADVANTAGES AND BENEFITS: Danosa domes provide a perfect solar light diffusion and transmission, reducing electrical energy consumption and ensuring total waterproofing of the roof without any condensation.
Tekniset tiedot
  • MECHANICAL CHARACTERISTICS: DOME: - Weight: 1,2 gr/cm3 (DIN 53479) - Tensile strength: more than 60 MPa (MPa) - Elasticity module: more than 2300 MPa (DIN 53457) - Elongation at break: more than 100% (DIN 53455) - Water absorption (24h): 0,35% (DIN 53495) PLINTH BASE: - Tensile strength: 500 N/mm2 (EN 10346/09) PRESENTATION: - Ceiling opening: 2000x3000 mm - Outside dimension: 2180x3180 mm - Light entry: 2000x3000 mm - Height: 310 mm - Product Code: 554365
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedanolight_plus_2000_3000
  • TuoteperheLighting
  • TuoteryhmäSkylight
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3000
  • Leveys (mm)2000
Liittyviä
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Skylights
  • IFC-luokitusObjekti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 -kuvausSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 63 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDomed Metal-Framed Skylights
  • OmniClass-numero23-17 17 00
  • OmniClass-nimikeSkylights
  • CSI UniFormat II -koodiB30
  • CSI UniFormat II -nimikeROOFING