Julkaise tuotteesi
DANOPRIMER W
Danosa

DANOPRIMER W

Acrylic primer in aqueous dispersion for the consolidation and sealing of mineral supports, enhancing the bonding of the final coat (mortar, waterproofing membranes, paint and adhesives).

Tekniset tiedot

  • TECHNICAL DATA
    - Appearance / Color: Water Liquid
    - Odor: Citric
    - Water solubility: Partially
    - Density (g/cm3): 1,075±0,03 g/cm3

    ADVANTAGES
    - Improves the adhesion of the final coating.
    - Excellent penetration capacity
    - Support consolidation
    - Improves the performance of the final coating.
    - Avoids dragging dust and particles when painting.
    - Water-based product free of VOC.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedanoprimer_w
  • TuoteperheLiquid waterproofing
  • TuoteryhmäInstallations
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusVälirakennuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_66_94
  • Uniclass 2015 -kuvausWater-based acrylic primers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 25 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcrylic Plastering
  • OmniClass-numero23-13 25 17
  • OmniClass-nimikeWaterproofing
  • CSI UniFormat II -koodiB3010
  • CSI UniFormat II -nimikeRoof Coverings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText