Julkaise tuotteesi
FCH4 Facade with thermal insulation in chamber
Danosa

FCH4 Facade with thermal insulation in chamber

FACADE WITH THERMAL INSULATION IN CHAMBER

- Acoustic insulation: Foamed cross-linked polyethylene
- Thermal insulation: Extruded polystyrene (XPS)

ADVANTAGES

- High durability of thermal performances.
- System that avoids intersticial condensations.
- Extruded polystyrene with high resistance to vapour diffusion.
- It does not need vapour barrier.
- It avoids transmissions by flank.
- Environmental Product Declaration (EPD).

USES

- Public attendance buildings: hotels.
- Public or private residential buildings.
- Buildings for teaching: schools, universities and nursery schools.
- Administration and corporate buildings.
- Medical buildings: hospitals, outpatients clinics and nursing homes.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFCH4
  • TuoteperheETICS systems
  • TuoteryhmäETICS systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuiskuvalettu polystyreeni (XPS)
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät
  • IFC-luokitusVälirakennuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 -kuvausExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 62 48
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustic Flooring
  • OmniClass-numero23-13 25 19
  • OmniClass-nimikeThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls