Julkaise tuotteesi
HDPE gravel retainer
Danosa

HDPE gravel retainer

HDPE gravel retainer
Tekniset tiedot
  • PRESENTATION
    - Base diameter: 335 mm
    - Inside diameter base: 198 mm
    - Height: 150 mm
    - Product Code: 710231

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteprotector_hpde_paragravillas
  • TuoteperheDrainages
  • TuoteryhmäHorizontal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)335
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiRoofing drains
  • UNSPSC-koodi30151605
  • Uniclass 2015 -koodiSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Drains
  • OmniClass-numero23-31 27 00
  • OmniClass-nimikeFloor Drains