Julkaise tuotteesi
3DLITE Opaque cream
Danpal

3DLITE Opaque cream

Optimizing natural light in buildings is an ongoing challenge.Danpalon® 3DLITE is an advanced, innovative product developed by Danpal®, enabling architects to design creatively while contributing to energy savings and increased lighting efficiency. 3DLITE contains alternating integrated shading louvres which selectively control the sunlight to penetrate evenly during the day while offering thermal insulation and a special dynamic look.
Tekniset tiedot
  • Thickness : 22 mm Modules : 600 mm Length : Standard up to 12m maximum
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3DLITE-Opaque-Cream
  • TuoteperheDanpalon®
  • Tuoteryhmä3DLITE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Glass & Glazing
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_63_65
  • Uniclass 2015 -kuvausPolycarbonate profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 45 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeStructured-Polycarbonate-Panel Assemblies
  • OmniClass-numero23-13 19 13 11 23
  • OmniClass-nimikeSolid Plastic Sheets