Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

MIDO PYYKKIKAAPPI 172,8X35X60 CM MATTAVALKOINEN 1 OVI

Yksilöity viite: KDP00221F
Brändi: Dansani-FI
Tuoteperhe: Bathroom furnishing
Tuoteryhmä: MIDO
Leveys (mm): 350
Korkeus (mm): 1728
Syvyys (mm): 600
Julkaisupäivä: 2014-02-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Materiaali pääasiassa: MDF board
Materiaali toissijaisesti: Melamine
Suunniteltu: Denmark
Valmistettu: Denmark

BIMobject-luokka: Saniteetti - Säilytys
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L8241
Uniclass 1.4 Kuvaus: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Kuvaus: Bathroom Cabinets
NBS Reference Koodi: 35-75-08
NBS Reference Kuvaus: Bathroom Cabinets

BIMobject®