Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Helena kaareva suihkukulma 80x80 cm kromi/kirkas

Yksilöity viite: SD6113405F
Brändi: Dansani-FI
Tuoteperhe: Shower enclosures
Tuoteryhmä: Helena
Leveys (mm): 800
Korkeus (mm): 1900
Syvyys (mm): 800
Julkaisupäivä: 2013-09-09
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Materiaali pääasiassa: Glass
Materiaali toissijaisesti: Aluminium
Suunniteltu: Denmark
Valmistettu: Denmark

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkukomeron ovet
IFC-luokitus: Furniture
UNSPSC-nimi: Showers
UNSPSC-koodi: 30181503
Uniclass 1.4 Koodi: L72142
Uniclass 1.4 Kuvaus: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-75-77
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Curtains
NBS Reference Koodi: 35-75-77
NBS Reference Kuvaus: Shower Curtains

BIMobject®