Julkaise tuotteesi
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Espresso Unfurled Bamboo

    • EcoTimber Espresso Unfurled Bamboo
    • Prefinished w/ Semi Gloss UV
    • Regular T&G with an All Bamboo 3 Layer construction
    • Wear layer thickness of 5mm
    Tekniset tiedot
    • T5/8" x W3-1/4" x RL (1'-47.25in.)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteES-NW-EXP-3-Bamboo-Flooring
    • TuoteperhedassoFlooring
    • TuoteryhmäNew World Unfurled Bamboo Flooring
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)0.63
    • Leveys (mm)3.25
    • Syvyys (mm)43
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBambu
    • Toissijainen materiaaliPuu
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Puulattia

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä