Julkaise tuotteesi
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm

    dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm

    dassoXTR Epic Cognac Lumber and Panel is a high-quality bamboo product that offers exceptional durability and performance for a variety of applications. It is especially suitable for making outdoor furniture that can maintain its lasting beauty for many years. Additionally, it is available in a variety of sizes to accommodate different project requirements.

    Tekniset tiedot
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*152mm*40mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:25.73 Sq.m.Per Pallet: 463.10 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEL40-152-6FT-PAC-Bamboo-Lumber
    • TuoteperhedassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • TuoteryhmädassoCTECH Fused Bamboo Lumber
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-08-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)40
    • Leveys (mm)152
    • Syvyys (mm)1860
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBambu
    • Suunniteltu:Kiina
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)13.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi06 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeComposite Lumber

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania