Julkaise tuotteesi
dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 65mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 65mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 65mm

    dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 65mm

    dassoXTR Epic Cognac Lumber and Panel is a high-quality bamboo product that offers exceptional durability and performance for a variety of applications. It is especially suitable for making outdoor furniture that can maintain its lasting beauty for many years. Additionally, it is available in a variety of sizes to accommodate different project requirements.

    Tekniset tiedot
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:3050mm*65mm*20/30mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteELF-65-PSS-Bamboo-Fence
    • TuoteperhedassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • TuoteryhmädassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Fence
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2023-08-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)20
    • Leveys (mm)65
    • Syvyys (mm)3050
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBambu
    • Suunniteltu:Kiina
    • Valmistettu:Kiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Puu
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 31 29
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWood Fences and Gates

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania